TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA černá 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm² Obj. č. 22193
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • ochranný vodič rozdělený na třetiny
  • UV odolný
  • dvojitě stíněné
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
22193
označení výrobku
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA černá 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
AWG (cca)
16
vnější Ø mm (cca)
9,2
Hmotnost Cu na km
86,0
Hmotnost kg/km (cca)
140,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892150715
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

připojovací kabel frekvenčního měniče motoru podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, v souladu s DIN VDE 0250
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Vazební odpor viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
<12 mm: 10x vnější-ø
12-20 mm: 15x vnější-ø
>20 mm: 20x vnější-ø
při pevném uložení
<12 mm: 5x vnější-ø
12-20 mm: 7,5x vnější-ø
>20 mm: 10x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PE
      • značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá (rozdělené do trojic)
      • ochranný vodič: GN-YE rozdělený na třetiny (3+3-struktura žil)
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální-PVC
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • pro venkovní použití
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • souměrná 3-PLUS-kompozice (ochranný vodič je rozdělen na třetiny jednotně splétán v mezerách) s vylepšenými EMC vlastnostmi v porovnání s 4-žilovou-kompozicí
      • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
      • malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
      • Nízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci PE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Připojovací kabel motoru pro pevné instalace a aplikace s občasným volným pohybem se středním mechanickým namáháním v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Pro použití v automobilovém, potravinářském a balicím průmyslu, v dopravních pásech, obráběcích strojích, manipulační technice, čerpadlech a také ve ventilátorech a klimatizačních systémech. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible