TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J černá 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm² Obj. č. 24537
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • +90°C na jádře / zvýšená proudová zatížitelnost
  • dvojitě stíněné
  • pro venkovní použití
  • Vylepšené EMC vlastnosti díky ochrannému vodiči rozdělenému na třetiny
  • Požární zkouška svazků dle DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24

Detaily položky

Obj. č.
24537
označení výrobku
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J černá 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
10,8
Hmotnost Cu na km
144,0
Hmotnost kg/km (cca)
213,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892151026
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

připojovací kabel frekvenčního měniče motoru v souladu s DIN VDE 0250
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Vazební odpor viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
<12 mm: 10x vnější-ø
12-20 mm: 15x vnější-ø
>20 mm: 20x vnější-ø
při pevném uložení
<12 mm: 5x vnější-ø
12-20 mm: 7,5x vnější-ø
>20 mm: 10x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: XLPE
      • značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá (rozdělené do trojic)
      • ochranný vodič: GN-YE rozdělený na třetiny (3+3-struktura žil)
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální-Polyolefin
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • souměrná 3-PLUS-kompozice (ochranný vodič je rozdělen na třetiny jednotně splétán v mezerách) s vylepšenými EMC vlastnostmi v porovnání s 4-žilovou-kompozicí
      • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
      • malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
      • lNízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci XLPE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu

Testy

      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Jako napájecí a připojovací kabel při středním mechanickém namáhání pro pevné uložení a příležitostný volný pohyb v suchých, vlhkých a mokrých prostorách. Je schválený i pro pokládku ve venkovním prostředí. Na základě přípustné provozní teploty na jádru +90°C se připouští zvýšená proudová zatížitelnost v porovnání s motorovými napájecími kabely s PE izolací. Kabel se používá v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, v technice pro ochranu životního prostředí, v průmyslu obalů u obráběcích strojů, manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT v průmyslu čerpadel, ventilátorů, dopravních pásů a klimatizačních zařízení atd. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible