TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA černá 4 G 50 mm²
Obj. č. 22328
- UV odolný
- dvojitě stíněné
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA černá 4 G 50 mm²
- Obj. č.
- 22328
- označení výrobku
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA černá 4 G 50 mm²
- AWG (cca)
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 35,5
- Hmotnost Cu na km
- 2345,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 2950,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892149931
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA černá 4 G 50 mm²
připojovací kabel frekvenčního měniče motoru podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, v souladu s DIN VDE 0250 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 1000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Provozní kapacita | viz datový list |
Vazební odpor | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení <12 mm: 10x vnější-ø 12-20 mm: 15x vnější-ø >20 mm: 20x vnější-ø při pevném uložení <12 mm: 5x vnější-ø 12-20 mm: 7,5x vnější-ø >20 mm: 10x vnější-ø |
Detaily TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA černá 4 G 50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá
-
- G = s ochranným vodičem GN-YE
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální-PVC
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
-
- malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
-
- Nízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci PE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Kabel pro připojení frekvenčního měniče motoru; zajišťuje EMC v systémech a budovách se zařízeními a stroji, které mohou vyzařovat elektromagnetická interferenční pole, jež mohou nepřípustně ovlivňovat životní prostředí. K použití jako spojovací kabel se středním mechanickým namáháním pro pevné instalace a aplikace s občasným volným pohybem v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a venku. Použití v automobilovém, potravinářském a balicím průmyslu, v obráběcích strojích, manipulační technice, čerpadlech, ventilátorech a dopravních pásech. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.