TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA černá 4 G 95 mm²

TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA černá 4 G 95 mm² Obj. č. 22399
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • bezhalogenový
  • UV odolný
  • dvojitě stíněné
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
22399
označení výrobku
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA černá 4 G 95 mm²
AWG (cca)
3/0
vnější Ø mm (cca)
44,5
Hmotnost Cu na km
4316,0
Hmotnost kg/km (cca)
5300,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892150098
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

připojovací kabel frekvenčního měniče motoru podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, v souladu s DIN VDE 0250
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Provozní kapacita viz datový list
Vazební odpor viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
<12 mm: 10x vnější-ø
12-20 mm: 15x vnější-ø
>20 mm: 20x vnější-ø
při pevném uložení
<12 mm: 5x vnější-ø
12-20 mm: 7,5x vnější-ø
>20 mm: 10x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PE
      • značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá
      • G = s ochranným vodičem GN-YE
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
      • malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
      • Nízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci PE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Kabel pro připojení frekvenčního měniče motoru; zajišťuje EMC v systémech a budovách se zařízeními a stroji, které mohou vyzařovat elektromagnetická interferenční pole, jež mohou nepřípustně ovlivňovat životní prostředí. K použití jako spojovací kabel se středním mechanickým namáháním pro pevné instalace a aplikace s občasným volným pohybem v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a venku. Pro použití v automobilovém, potravinářském a balicím průmyslu, v obráběcích strojích, manipulační technice, čerpadlech, ventilátorech a dopravních pásech. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible