TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J černá 4 G 150 mm² Obj. č. 24534
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • +90°C na jádře / zvýšená proudová zatížitelnost
  • dvojitě stíněné
  • pro venkovní použití
  • Požární zkouška svazků dle DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24

Detaily položky

Obj. č.
24534
označení výrobku
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J černá 4 G 150 mm²
AWG (cca)
300 kcmil
vnější Ø mm (cca)
52,3
Hmotnost Cu na km
6394,0
Hmotnost kg/km (cca)
7443,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892150395
číslo celního sazebníku
85444995

Technical Data

připojovací kabel frekvenčního měniče motoru v souladu s DIN VDE 0250
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -15°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Provozní kapacita viz datový list
Vazební odpor viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení
<12 mm: 10x vnější-ø
12-20 mm: 15x vnější-ø
>20 mm: 20x vnější-ø
při pevném uložení
<12 mm: 5x vnější-ø
12-20 mm: 7,5x vnější-ø
>20 mm: 10x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: XLPE
      • značení žil: hnědá, černá, šedá, zeleno-žlutá
      • G = s ochranným vodičem GN-YE
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • vnější plášť: speciální-Polyolefin
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , povětrnostním podmínkám
      • pro venkovní použití
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • optimální stínění umožňuje bezporuchový provoz frekvenčních měničů
      • malý vazební odpor má za následek dobrou elektromagnetickou kompatibilitu
      • lNízká provozní kapacita jednotlivých žil díky jejich izolaci XLPE a nízké kapacitě stínění umožňují nízkoztrátový přenos výkonu

Testy

      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • elektromagnetická kompatibilita podle DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tento připojovací kabel motoru TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J pro frekvenční měniče zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu v systémech a budovách, zařízeních s přístroji a zařízeními, jejichž elektromagnetická rušivá pole mohou nepřípustně ovlivňovat životní prostředí. V důsledku dovolené provozní teploty +90°C na jádru je přípustná zvýšená proudová zatížitelnost ve srovnání s připojovacími kabely motoru s PE izolací. Používá se jako propojovací kabel pro střední mechanické namáhání s pevnou instalací a občasným volným pohybem v suchých, vlhkých nebo mokrých místnostech i venku. Používá se v automobilovém a potravinářském průmyslu, sektoru environmentální techniky, obalovém průmyslu a v obráběcích strojích u manipulačních přístrojů, pro pohony SIMOVERT, v průmyslovém sektoru pro čerpadla, ventilátory, dopravníkové pásy a klimatizační systémy atd. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible