upevňovací základna TC 140 Obj. č. 93005
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93005
označení výrobku
upevňovací základna TC 140
typ
TC 140
barva
transparentní
délka mm
14,3
Šířka pásku max mm
2,4
výška mm
6,7
Vrt mm
3
šířka mm
8,7
způsob upevnění
šrouby a nýty
kusů v balení
500
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401992
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

upevňovací základna
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • D - vzdálenost mezi vyvrtaným otvorem a vázací páskou

Použití

      • Upevňovací patice s dosedacím sedlem.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible