upevňovací základna TC 142
Obj. č. 93004
Detaily položky upevňovací základna TC 142
- Obj. č.
- 93004
- označení výrobku
- upevňovací základna TC 142
- typ
- TC 142
- barva
- transparentní
- délka mm
- 23,4
- Šířka pásku max mm
- 7,6
- výška mm
- 10,7
- Vrt mm
- 5,2
- šířka mm
- 14,3
- způsob upevnění
- šrouby a nýty
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401985
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data upevňovací základna TC 142
upevňovací základna | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C krátkodobé až +105°C |
Detaily upevňovací základna TC 142
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
- D - vzdálenost mezi vyvrtaným otvorem a vázací páskou
Použití
-
- Upevňovací patice s dosedacím sedlem.
Ke stažení upevňovací základna TC 142
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem