Screw base TC 22.5 Obj. č. 93045
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93045
Item description
Screw base TC 22.5
Type
TC 828
Colour
transparent
Length mm
22.5
Tie width max mm
4.8
Height mm
3.8
Boring mm
4.3
Width mm
10.2
Fixing
screw and rivet
Pieces per Packaging Unit
1000
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892401961
Customs tariff number
39174000

Technická data

Screw base
Temperature range -40°C to +85°C
short term up to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • H - Height
      • W - Width
      • L - Length
      • T - Thickness

Použití

      • Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible