šroubovací patice TC 23,8 Obj. č. 93044
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93044
označení výrobku
šroubovací patice TC 23,8
typ
TC 826
barva
transparentní
délka mm
23,8
Šířka pásku max mm
4,8
výška mm
5,7
Vrt mm
4,4
šířka mm
12,7
způsob upevnění
šrouby a nýty
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401954
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

šroubovací patice
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • T - tloušťka

Použití

      • Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible