šroubovací patice TC 32,0
Obj. č. 93007
Detaily položky šroubovací patice TC 32,0
- Obj. č.
- 93007
- označení výrobku
- šroubovací patice TC 32,0
- typ
- TC 815
- barva
- transparentní
- délka mm
- 32,0
- Šířka pásku max mm
- 7,6
- výška mm
- 6,6
- Vrt mm
- 5,3
- šířka mm
- 19,6
- tloušťka mm
- 19.9
- způsob upevnění
- šrouby a nýty
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401947
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data šroubovací patice TC 32,0
šroubovací patice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C krátkodobé až +105°C |
Detaily šroubovací patice TC 32,0
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
- T - tloušťka
Použití
-
- Mounting base for bolting or riveting. Cable binder can be inserted from 4 sides.
Ke stažení šroubovací patice TC 32,0
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem