montážní patice TC 5358 Obj. č. 91048
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91048
označení výrobku
montážní patice TC 5358
typ
TC 5358
barva
černá
délka mm
9,9
Šířka pásku max mm
4,8
výška mm
31,8
Vrt mm
6,4
šířka mm
9,9
tloušťka mm
7.1
způsob upevnění
zásuvná hmoždinka
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401930
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

montážní patice
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 : V2

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bezhalogenový

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • T - tloušťka

Použití

      • Montážní patice pro robustní upevnění vedení, potrubí a trubek – včetně venkovních aplikací.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible