montážní patice TC 5357
Obj. č. 91047
Detaily položky montážní patice TC 5357
- Obj. č.
- 91047
- označení výrobku
- montážní patice TC 5357
- typ
- TC 5357
- barva
- černá
- délka mm
- 44,5
- Šířka pásku max mm
- 12,7
- výška mm
- 15,9
- Vrt mm
- 6,7
- šířka mm
- 19,1
- tloušťka mm
- 11.1
- způsob upevnění
- šrouby a nýty
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401923
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data montážní patice TC 5357
montážní patice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C krátkodobé až +105°C |
Detaily montážní patice TC 5357
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 : V2
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
- T - tloušťka
Použití
-
- Montážní patice pro robustní upevnění vedení, potrubí a trubek – včetně venkovních aplikací.
Ke stažení montážní patice TC 5357
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem