Mounting base TC 5355 Obj. č. 91046
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91046
Item description
Mounting base TC 5355
Type
TC 5355
Colour
black
Length mm
44.5
Tie width max mm
12.7
Height mm
15.9
Boring mm
4.6
Width mm
19.1
Thickness mm
11.1
Fixing
screw and rivet
Pieces per Packaging Unit
25
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892401916
Customs tariff number
39174000

Technická data

Mounting base
Temperature range -40°C to +85°C
short term up to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6.6
      • Flammability acc. to UL 94 : V2

Vlastnosti

      • silicone-free
      • halogen-free

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • H - Height
      • W - Width
      • L - Length
      • T - Thickness

Použití

      • Mounting base for robust fastening of lines, pipes and tubes - outdoor applications included.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible