Lepící patice TC 344 A Obj. č. 93000
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93000
označení výrobku
Lepící patice TC 344 A
typ
TC 344 A
barva
transparentní
délka mm
19,0
Šířka pásku max mm
3,6
výška mm
4,9
šířka mm
19,0
způsob upevnění
šrouby a nýty
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892402012
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

Lepící patice
Teplotní rozsah -40°C až +65°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • Obj. č. 91036 je černá a odolná vůči UV záření, je také samolepicí a šroubovatelná.

Použití

      • Nalepovací patice s pěnovou lepící fólií k vyrovnání malých nerovností. Přilne k hladkým, odmaštěným povrchům.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible