kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
Obj. č. 905541
Detaily položky kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
- Obj. č.
- 905541
- označení výrobku
- kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
- typ
- T-WS 76/460 BK
- barva
- černá
- délka mm
- 460,0
- kapacita N
- 535
- Ø svazků mm
- 125
- šířka mm
- 7,6
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401565
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
kabelová vázací páska s plastovým okem | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C krátkodobé až +105°C |
Detaily kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- pro svazkování a upevnění
-
- venkovní prostředí
Ke stažení kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 76/460 BK
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem