Cable ties with plastic lug T-WS 46/245 BK Obj. č. 905536
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
905536
Item description
Cable ties with plastic lug T-WS 46/245 BK
Type
T-WS 46/245 BK
Colour
black
Length mm
245.0
Capacity N
225
Bundle Ø mm
65
Width mm
4.6
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892401534
Customs tariff number
39269097

Technická data

Cable ties with plastic lug
Temperature range -40°C to +85°C
short term up to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6.6
      • Flammability acc. to UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • weather-resistant

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • for directionality and mounting
      • Outdoor area

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible