kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 25/205 BK Obj. č. 905526
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
905526
označení výrobku
kabelová vázací páska s plastovým okem T-WS 25/205 BK
typ
T-WS 25/205 BK
barva
černá
délka mm
205,0
kapacita N
80
Ø svazků mm
50
šířka mm
2,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401442
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

kabelová vázací páska s plastovým okem
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný vůči povětrnostním vlivům

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • pro svazkování a upevnění
      • venkovní prostředí

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible