Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
Obj. č. 907029
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
- Obj. č.
- 907029
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
- typ
- T-SKU 4-51
- barva
- černá
- délka mm
- 186,0
- kapacita N
- 350
- Ø svazků mm
- 49
- šířka mm
- 4,5
- kusů v balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892401794
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- samozhášecí
-
- vysoké nároky na pružnost a odolnost i při nízkých teplotách a suchém vzduchu
-
- vysoké tahové síly díky extra širokým ocelovým spojovacím prvkům
-
- nerezová ocel V4A odolná proti korozi a antimagnetická
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- pro svazkování a upevnění
Ke stažení Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SKU 4-51 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem