Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SK 2-24 transparentní

Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SK 2-24 transparentní Obj. č. 907016
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
907016
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky T-SK 2-24 transparentní
typ
T-SK 2-24
barva
transparentní
délka mm
100,0
kapacita N
135
Ø svazků mm
24
šířka mm
2,5
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892401657
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -40°C až +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • samozhášecí
      • vysoké nároky na pružnost a odolnost i při nízkých teplotách a suchém vzduchu
      • vysoké tahové síly díky extra širokým ocelovým spojovacím prvkům
      • nerezová ocel V4A odolná proti korozi a antimagnetická

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • pro svazkování a upevnění

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible