silikonová izolační hadice SI 14
Obj. č. 94746
Detaily položky silikonová izolační hadice SI 14
- Obj. č.
- 94746
- označení výrobku
- silikonová izolační hadice SI 14
- barva
- přírodní
- tloušťka stěny mm
- 0,8
- vnitřní Ø mm
- 14,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892394362
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data silikonová izolační hadice SI 14
silikonová izolační hadice podle DIN 40628 | |
Teplotní rozsah | -60°C až +200°C |
Detaily silikonová izolační hadice SI 14
Konstrukce kabelu
-
- materiál: silikon
Vlastnosti
-
- bez změkčovadel
-
- bez těžkých kovů
-
- fyziologicky a toxikologicky nezávadné
-
- s dobrou chemickou odolností
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- odolný vůči ozónu
-
- UV odolný
Poznámky
-
- weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k izolování
-
- Svazování vodičů a kabelů