silikonová izolační hadice SI 8 Obj. č. 94743
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
94743
označení výrobku
silikonová izolační hadice SI 8
barva
přírodní
tloušťka stěny mm
0,7
vnitřní Ø mm
8,0
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892394331
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

silikonová izolační hadice podle DIN 40628
Teplotní rozsah -60°C až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: silikon

Vlastnosti

      • bez změkčovadel
      • bez těžkých kovů
      • fyziologicky a toxikologicky nezávadné
      • s dobrou chemickou odolností
      • odolný vůči povětrnostním vlivům
      • odolný vůči ozónu
      • UV odolný

Poznámky

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k izolování
      • Svazování vodičů a kabelů

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible