Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 44,4 Obj. č. 905810
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
905810
označení výrobku
Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 44,4
vnější Ø mm (cca)
44,4
vnitřní Ø mm
40,3
metrů na jednotku balení
15
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892381614
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice
Teplotní rozsah -100°C až +600°C
třída ochrany IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel
      • s dvojitě falcovaným profilem (Agraff profil)

Vlastnosti

      • vysoká pevnost v tlaku, tahu a krutu

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: LT-E-UI

Použití

      • robotika
      • slévárenský průmysl oceli a hliníku
      • strojírenství a přístrojové inženýrství
      • pobřežní průmysl
      • dozorčí a bezpečnostní technika
      • metalurgický, sklářský a keramický průmysl

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible