Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
Obj. č. 905809
Detaily položky Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
- Obj. č.
- 905809
- označení výrobku
- Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
- vnější Ø mm (cca)
- 39
- vnitřní Ø mm
- 34,0
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892381607
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice | |
Teplotní rozsah | -100°C až +600°C |
třída ochrany | IP 40 |
Detaily Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel
-
- s dvojitě falcovaným profilem (Agraff profil)
Vlastnosti
-
- vysoká pevnost v tlaku, tahu a krutu
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: LT-E-UI
Použití
-
- robotika
-
- slévárenský průmysl oceli a hliníku
-
- strojírenství a přístrojové inženýrství
-
- pobřežní průmysl
-
- dozorčí a bezpečnostní technika
-
- metalurgický, sklářský a keramický průmysl
Ke stažení Spirálovitě ovinutá nerezová vlnitá hadice UI 39,0
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem