Spiral wound metallic tube M 40 Obj. č. 97021
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
97021
Item description
Spiral wound metallic tube M 40
Outer Ø mm (approx.)
45
Weight kg (approx.)
0.84
Inner Ø mm
40.0
Metres per Packaging Unit
25
Cut-to-length service available
no
EAN / GTIN
4060892380723
Customs tariff number
83071000

Technická data

Spiral wound metallic tube acc. to DIN EN IEC 61386-23
Temperature range -50°C to +250°C
short term up to +220°C
Protection class IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Cold strip acc. to EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, galvanized
      • with double-folded profile (Agraff profile)

Vlastnosti

      • high tensile and torsional strength.

Poznámky

      • Suitable connection glands: MTG-US, MTG-LI

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible