Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
Obj. č. 97017
Detaily položky Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
- Obj. č.
- 97017
- označení výrobku
- Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
- vnější Ø mm (cca)
- 19
- váha kg (cca)
- 0,29
- vnitřní Ø mm
- 16,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892380686
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
Spirálovitě ovinutá kovová trubice podle DIN EN IEC 61386-23 | |
Teplotní rozsah | -50°C až +250°C krátkodobé až +220°C |
třída ochrany | IP 40 |
Detaily Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
Konstrukce kabelu
-
- materiál: studený pás podle EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, pozinkované
-
- s dvojitě falcovaným profilem (Agraff profil)
Vlastnosti
-
- vysoká pevnost v tahu a krutu
Poznámky
-
- Vhodné připojovací vývodky: US, LI
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 16
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem