Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 12

Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 12 Obj. č. 97015
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
97015
označení výrobku
Spirálovitě ovinutá kovová trubice M 12
vnější Ø mm (cca)
14
váha kg (cca)
0,155
vnitřní Ø mm
12,0
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892380662
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

Spirálovitě ovinutá kovová trubice podle DIN EN IEC 61386-23
Teplotní rozsah -50°C až +250°C
krátkodobé až +220°C
třída ochrany IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: studený pás podle EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, pozinkované
      • s dvojitě falcovaným profilem (Agraff profil)

Vlastnosti

      • vysoká pevnost v tahu a krutu

Poznámky

      • Vhodné připojovací vývodky: US, LI

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible