FPM smršťovací hadice SVRO 6,4
Obj. č. 97774
Detaily položky FPM smršťovací hadice SVRO 6,4
- Obj. č.
- 97774
- označení výrobku
- FPM smršťovací hadice SVRO 6,4
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 3,2
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 6,4
- tloušťka stěny mm
- 0,9
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892398087
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data FPM smršťovací hadice SVRO 6,4
FPM smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +220°C |
Detaily FPM smršťovací hadice SVRO 6,4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: fluorový kaučuk(FPM)
Vlastnosti
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- odolný proti plameni
-
- odolný vůči chemikáliím
Poznámky
-
- MIL-I-23053
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- ochrana proti agresivním médiím