FPM smršťovací hadice SVRO 4,8

FPM smršťovací hadice SVRO 4,8 Obj. č. 97385
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97385
označení výrobku
FPM smršťovací hadice SVRO 4,8
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
2,4
vnitřní Ø před smrštěním mm
4,8
tloušťka stěny mm
0,9
metrů na jednotku balení
50
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892398094
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

FPM smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +220°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: fluorový kaučuk(FPM)

Vlastnosti

      • odolný vůči povětrnostním vlivům
      • odolný proti plameni
      • odolný vůči chemikáliím

Poznámky

      • MIL-I-23053

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • ochrana proti agresivním médiím

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible