FPM smršťovací hadice SVRO 38
Obj. č. 93692
Detaily položky FPM smršťovací hadice SVRO 38
- Obj. č.
- 93692
- označení výrobku
- FPM smršťovací hadice SVRO 38
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 19,0
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 38,0
- tloušťka stěny mm
- 2,4
- metrů na jednotku balení
- 15
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892398056
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data FPM smršťovací hadice SVRO 38
FPM smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +220°C |
Detaily FPM smršťovací hadice SVRO 38
Konstrukce kabelu
-
- materiál: fluorový kaučuk(FPM)
Vlastnosti
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům
-
- odolný proti plameni
-
- odolný vůči chemikáliím
Poznámky
-
- MIL-I-23053
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- ochrana proti agresivním médiím