SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 14 x 0,25 mm² Obj. č. 49782
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Datový kabel vhodný do vlečných řetězů
  • PUR vnější plášť
  • odolnost olejům

Detaily položky

Obj. č.
49782
označení výrobku
SUPERTRONIC®-330-PURö šedá 14 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
7,4
Hmotnost Cu na km
35,0
Hmotnost kg/km (cca)
97,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892145872
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 60 pF/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x Vnější Ø
při pevném uložení 3x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN 47100, barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU), UL-Std. 1581
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Vhodné pro časté namáhání rychlým zdvihem a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů, robotice a na trvale se pohybujících strojních součástech. Dlouhá životnost zajišťuje spolehlivý provoz a vysokou hospodárnost. Je také vhodný pro použití v exportně orientovaném strojírenství.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible