SUPERTRONIC®- 310-C-PVC šedá 10 x 0,25 mm² Obj. č. 49936
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Datový kabel vhodný do vlečných řetězů
  • odolnost olejům
  • doporučený typ pro EMC

Detaily položky

Obj. č.
49936
označení výrobku
SUPERTRONIC®- 310-C-PVC šedá 10 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
7,4
Hmotnost Cu na km
53,9
Hmotnost kg/km (cca)
114,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892130564
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Zkušební napětí žíla/stínění 1000 V
Průrazné napětí 3000 V
Vazební odpor při 30 MHz, cca 250 Ohm/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
      • izolace žil: speciální-PVC podle UL-Std. 1581 Tab. 50.183 (semirigid)
      • značení žil podle DIN 47100, barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal okolo každé vrstvy opletu
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5), UL-Std. 1581
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • nízká přilnavost
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Používá se jako vysoce flexibilní kabel vlečného řetězu z PVC, vhodný pro časté a rychlé zvedání a namáhání v ohybu při konstrukci strojů a nástrojů, robotice a na trvale se pohybujících strojních součástech. Dlouhá životnost zaručuje spolehlivou funkci a vysokou účinnost. Měděné stínění účinně chrání před vnitřním a vnějším rušením. Určeno pro exportně orientovaný strojní průmysl, konkrétně pro USA a Kanadu. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou stranách kabelu.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible