Processing tool Stripax-Plus Obj. č. 91923
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91923
Item description
Processing tool Stripax-Plus
Type
Stripax-Plus
Length mm
210.0
Weight kg (approx.)
0.26
cross-section from / to mm²
0.50 - 2.50
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892428746
Customs tariff number
82032000

Technická data

Processing tool

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform
      • Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen
      • Crimpung nach DIN 46228
      • Länge 210 mm
      • Gewicht 260 g

Použití

      • Processing tool for core end sleeves in strip format.
      • Universal tool for cutting, stripping and crimping.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible