niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
Obj. č. 90538
Detaily položky niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
- Obj. č.
- 90538
- označení výrobku
- niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 42
- Ø kabelu od / do mm
- 39,0 - 41,0
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 54
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892369810
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -30°C až +90°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem