niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm) Obj. č. 90532
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90532
označení výrobku
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 11
Ø kabelu od / do mm
8,0 - 10,0
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
18
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892369759
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka podle DIN 46320
Teplotní rozsah -30°C až +90°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: přírodní kaučuk (NR)

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Třída ochrany IP 65 s přídavným O-kroužkem na závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible