PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 9

PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 9 Obj. č. 904231
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904231
označení výrobku
PA kabelová vývodka STK-PA WISR PG 9
typ závitu
PG
velikost
PG 9
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 10,0
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
19 / 16
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368912
číslo celního sazebníku
85389099

Technická data

PA kabelová vývodka podle DIN 46320
Teplotní rozsah -20°C až +80°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • těsnění: přírodní kaučuk (NR)
      • se zářezným těsnícím kroužkem (cibulová pryž)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • Ochranná třída IP 65 s přídavným O-kroužkem na vnějším závitu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible