STK-PA M50 x 1.5 šedá (CD 32.0-40.0 mm) Obj. č. 92828
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
92828
označení výrobku
STK-PA M50 x 1.5 šedá (CD 32.0-40.0 mm)
typ závitu
metrický
velikost
M50 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
32,0 - 40,0
délka závitu mm
11,0
velikost klíče mm
60
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368899
číslo celního sazebníku
39174000

Technical Data

PA kabelová vývodka podle DIN 46320
Teplotní rozsah -30°C až +80°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • těsnění: přírodní kaučuk (NR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible