STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
Obj. č. 92824
Detaily položky STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
- Obj. č.
- 92824
- označení výrobku
- STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 13,0 - 17,0
- délka závitu mm
- 11,0
- velikost klíče mm
- 32
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368851
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
PA kabelová vývodka podle DIN 46320 | |
Teplotní rozsah | -30°C až +80°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: přírodní kaučuk (NR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení STK-PA M25 x 1.5 šedá (CD 13.0-17.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem