lisovací kabelové oko ST-RP HC 5B objímka žlutá Obj. č. 96595
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96595
označení výrobku
lisovací kabelové oko ST-RP HC 5B objímka žlutá
typ
HC 5B
barva
žlutá
průřez od / do mm²
4,00 - 6,00
Design
objímka
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416071
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kulatý konektor
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polyamide (PA)
      • částečně izolované

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible