lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
Obj. č. 91424
Detaily položky lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
- Obj. č.
- 91424
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
- typ
- HB 5BM
- barva
- modrá
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- Design
- zástrčka
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416040
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kulatý konektor |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Ke stažení lisovací kabelové oko ST-RP HB 5BM zástrčka modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem