Crimp cable lug ST-RP HAB Sleeve red Obj. č. 91423
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91423
Item description
Crimp cable lug ST-RP HAB Sleeve red
Type
HAB
Colour
red
cross-section from / to mm²
0.50 - 1.00
Design
Sleeve
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892416033
Customs tariff number
85369010

Technická data

Crimp cable lug
Flange shape Round pin plugs
Temperature range -60°C to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: copper
      • Surface: galvanic tin plated
      • Insulation: Polyamide (PA)
      • partially insulated

Vlastnosti

      • halogen-free
      • widened shaft; allows easy and safe insertion of conductor

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • L - Length

Použití

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible