lisovací kabelové oko HBP modrá
Obj. č. 91420
Detaily položky lisovací kabelové oko HBP modrá
- Obj. č.
- 91420
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HBP modrá
- typ
- HBP
- barva
- modrá
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892415982
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HBP modrá
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | vidlicový tvar |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily lisovací kabelové oko HBP modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,25 do 6,0 mm².
- Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
- Izolace s vysokou dielektrickou pevností.
Ke stažení lisovací kabelové oko HBP modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem