lisovací kabelové oko HB 35F modrá
Obj. č. 91409
Detaily položky lisovací kabelové oko HB 35F modrá
- Obj. č.
- 91409
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HB 35F modrá
- typ
- HB 35F
- barva
- modrá
- Vyvrtaný otvor (M)
- 3,7
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 3,7
- průřez od / do mm²
- 1,50 - 2,50
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892415777
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HB 35F modrá
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | vidlicový tvar |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily lisovací kabelové oko HB 35F modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- L - délka
Použití
-
- Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,25 do 6,0 mm².
- Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
- Izolace s vysokou dielektrickou pevností.
Ke stažení lisovací kabelové oko HB 35F modrá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem