lisovací kabelové oko HB 3F modrá Obj. č. 91408
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91408
označení výrobku
lisovací kabelové oko HB 3F modrá
typ
HB 3F
barva
modrá
Vyvrtaný otvor (M)
3,2
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
3,2
průřez od / do mm²
1,50 - 2,50
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892415760
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby vidlicový tvar
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polyamide (PA)
      • částečně izolované

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,25 do 6,0 mm².
      • Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
      • Izolace s vysokou dielektrickou pevností.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible