Crimp cable lug RA 63 Push-on receptacle red Obj. č. 91435
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91435
Item description
Crimp cable lug RA 63 Push-on receptacle red
Type
RA 63
Colour
red
cross-section from / to mm²
0.50 - 1.00
Flat plug size in mm
6.30 x 0.80
Design
Sleeve
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892416279
Customs tariff number
85369010

Technická data

Crimp cable lug
Temperature range -25°C to +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: copper
      • Surface: galvanic tin plated
      • Insulation: Polyamide (PA)
      • partially insulated

Vlastnosti

      • halogen-free

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • L - Length

Použití

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible