lisovací kabelové oko RA 49 ploché zásuvky červená Obj. č. 91433
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91433
označení výrobku
lisovací kabelové oko RA 49 ploché zásuvky červená
typ
RA 49
barva
červená
průřez od / do mm²
0,50 - 1,00
Velikost ploché koncovky v mm
4,80 x 0,50
Design
objímka
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416255
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
Teplotní rozsah -25°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polyamide (PA)
      • částečně izolované

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • L - délka

Použití

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible