lisovací kabelové oko HD 5 červená Obj. č. 96607
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
96607
označení výrobku
lisovací kabelové oko HD 5 červená
typ
HD 5
barva
červená
ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
5,3
průřez od / do mm²
10,00
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892415678
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

lisovací kabelové oko
tvar příruby kruhový tvar
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měď
      • povrch: galvanicky pocínované
      • izolace: Polyamide (PA)
      • částečně izolované
      • bez inspekčního otvoru

Použití

      • Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,1 do 16,0 mm².
      • Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
      • Izolace s vysokou dielektrickou pevností.

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče

Poznámky

      • legenda:
      • a - průměr vyvrtaného otvoru
      • b - šířka příruby
      • d - vnitřní průměr držáku pramene
      • l - vzdálenost ke středu otvoru

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible