lisovací kabelové oko HZ 3 žlutá
Obj. č. 91475
Detaily položky lisovací kabelové oko HZ 3 žlutá
- Obj. č.
- 91475
- označení výrobku
- lisovací kabelové oko HZ 3 žlutá
- typ
- HZ 3
- barva
- žlutá
- ø vyvrtaného otvoru (a) v mm
- 3,2
- průřez od / do mm²
- 0,10 - 0,50
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892415302
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data lisovací kabelové oko HZ 3 žlutá
lisovací kabelové oko | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily lisovací kabelové oko HZ 3 žlutá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měď
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
-
- bez inspekčního otvoru
Použití
-
- Krimpovací kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,1 do 16,0 mm².
- Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).
- Izolace s vysokou dielektrickou pevností.
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- rozšířená hřídel; umožňuje snadné a bezpečné vložení vodiče
Poznámky
-
- legenda:
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru