ST-C koncový konektor HCJ transparentní
Obj. č. 91430
Detaily položky ST-C koncový konektor HCJ transparentní
- Obj. č.
- 91430
- označení výrobku
- ST-C koncový konektor HCJ transparentní
- typ
- HCJ
- barva
- transparentní
- průřez od / do mm²
- 2,50 - 6,00
- Design
- koncový konektor
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892416132
- číslo celního sazebníku
- 85369010
Technická data ST-C koncový konektor HCJ transparentní
Izolovaná krimpovací kabelová oka | |
Teplotní rozsah | -60°C až +125°C |
Detaily ST-C koncový konektor HCJ transparentní
Konstrukce kabelu
-
- objímka: měď
-
- povrch: pocínované
-
- izolace: Polyamide (PA)
-
- částečně izolované
Vlastnosti
-
- izolace s vysokou dielektrickou pevností
Použití
-
- Jednoduché zavedení kabelu díky Easy-Entry (rozšířená objímka)
Ke stažení ST-C koncový konektor HCJ transparentní
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem