ST-C tupý konektor HAA 15 červená Obj. č. 91426
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91426
označení výrobku
ST-C tupý konektor HAA 15 červená
typ
HAA 15
barva
červená
průřez od / do mm²
0,50 - 1,50
Design
tupý konektor
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892416088
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Izolovaná krimpovací kabelová oka
Teplotní rozsah -60°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • objímka: měď
      • povrch: pocínované
      • izolace: Polyamide (PA)
      • částečně izolované

Vlastnosti

      • izolace s vysokou dielektrickou pevností

Použití

      • Jednoduché zavedení kabelu díky Easy-Entry (rozšířená objímka)

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible