identifikační kroužky SR 15 D bílá
Obj. č. 95603
Detaily položky identifikační kroužky SR 15 D bílá
- Obj. č.
- 95603
- označení výrobku
- identifikační kroužky SR 15 D bílá
- typ
- SR 15
- barva
- bílá
- průřez od / do mm²
- 10,00 - 16,00
- Ø kabelu od / do mm
- 5,8 - 8,5
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892407529
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data identifikační kroužky SR 15 D bílá
identifikační kroužky |
Detaily identifikační kroužky SR 15 D bílá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: kopolymer
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, chemické čistící prostředky, paliva, zásady
-
- nízký obsah halogenu
Poznámky
-
- 1 unit = 10 rods with each 30 rings. Product 956xx up to 959xx without rod. The rod can be ordered separately.
Použití
-
- Simple handling afforded by applicator characterise these marking rings. The nozzle-shaped applicator is forced onto the cable and the snap-on sleeve pushed with the thumb. The marker sits tight on the cable without slip. Available in white or yellow with black marking.